BTU 900M-D10
Montaj sistemi
içeriği | 2 adet vida M4 x 20 2 adet vida M4 x 25 her biri 4,3 mm çapında 2 adet altlık pulu |
Ürün grubu için uygun | Sabit barkod okuyucusu |
Bunlar için uygundur: | Barkod okuyucusu seri BCL 92 Reflektör (M)TKS 30x50 Reflektör (M)TKS 40x60 Reflektör TKS 50x50 Seri 46C sensörleri |
Metal montaj ünitesinin standart adı | Alüminyum Çelik, galvanize |
Net ağırlık | 74 g |
Montaj ünitesinin uygulanması | Montaj sistemi |
Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Sac sıkma montaj braketi yuvarlak çubuk 10 mm için |
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | vidalanabilir |
Montaj ünitesi türü | 360° döner kelepçelenebilir çevrilebilir |
Montaj ünitesinin malzemesi | Metal |
Gümrük taife numarası | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |