BTU 360-D18
Yuvarlak çubuk montaj braketi
içeriği | 2 adet montaj somunu M4 2 adet vida M4 x 20 2 adet vida M4 x 30 |
Ürün grubu için uygun | Anahtarlama sensörleri, kübik |
Bunlar için uygundur: | Seri 8 sensörleri Seri 10 sensörleri Seri 46B sensörleri Seri 46C sensörleri Seri 49C sensörleri |
Montaj ünitesinin uygulanması | Montaj sistemi |
Montaj braketinin türü, tesis tarafı | yuvarlak çubuk 18 mm için |
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | vidalanabilir |
Montaj ünitesi türü | 360° döner ayarlanabilir kelepçelenebilir |
Montaj ünitesinin malzemesi | Metal Plastik |
Gümrük taife numarası | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |