BTU 346M-D12

Montaj sistemi

Ürün numarası: 50122797

içeriği 2 adet altlık pulu
2 adet vida M4 x 25
Ürün grubu için uygun Anahtarlama sensörleri, kübik
Reflektörler
Bunlar için uygundur: Reflektör (M)TKS 30x50
Reflektör (M)TKS 40x60
Reflektör TKS 20x40
Reflektör TKS 50x50
Seri 3B sensörleri
Seri 25B sensörleri
Seri 46B sensörleri
Seri 46C sensörleri
Metal montaj ünitesinin standart adı Alüminyum
Çelik, galvanize
Net ağırlık 60 g
Montaj ünitesinin uygulanması Montaj sistemi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı Sac sıkma montaj braketi
yuvarlak çubuk 12 mm için
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı vidalanabilir
Montaj ünitesi türü 360° döner
ayarlanabilir
kelepçelenebilir
Montaj ünitesinin malzemesi Metal
Gümrük taife numarası 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Veri sayfası - Dimensioned drawing - pdf