BTU 300M-D12

Montaj sistemi

Ürün numarası: 50117252

içeriği 2 adet vida M4 x 20
2 adet vida M4 x 25
4 adet altlık pulu
Ürün grubu için uygun Anahtarlama sensörleri, kübik
Optik mesafe sensörleri
Bunlar için uygundur: ODSL 9
Seri 8 sensörleri
Seri 10 sensörleri
Seri 25C sensörleri
Seri 46B sensörleri
Seri 46C sensörleri
Metal montaj ünitesinin standart adı Alüminyum
Çelik, galvanize
Net ağırlık 59 g
Montaj ünitesinin uygulanması Montaj sistemi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı Sac sıkma montaj braketi
yuvarlak çubuk 12 mm için
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı M4 vidaları için uygundur
vidalanabilir
Montaj ünitesi türü 360° döner
ayarlanabilir
kelepçelenebilir
Montaj ünitesinin malzemesi Metal
Gümrük taife numarası 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD modeli - zip