BTU 300M-D12-90
Yuvarlak çubuk montaj braketi
içeriği | 2 adet vida M4 x 8 |
Ürün grubu için uygun | Anahtarlama sensörleri, kübik |
Bunlar için uygundur: | Seri 25C sensörleri |
Metal montaj ünitesinin standart adı | Alüminyum Çelik, galvanize |
Montaj ünitesinin uygulanması | Montaj sistemi |
Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Sac sıkma montaj braketi yuvarlak çubuk 12 mm için |
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | M4 vidaları için uygundur vidalanabilir |
Montaj ünitesi türü | 360° döner ayarlanabilir kelepçelenebilir |
Montaj ünitesinin malzemesi | Metal |
Gümrük taife numarası | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |