BTU 200M.5-D12

Montaj sistemi

Ürün numarası: 50120426

içeriği 2 adet altlık pulu
2 adet montaj somunu M3
2 adet vida M3 x 18
Ürün grubu için uygun Anahtarlama sensörleri, kübik
Bunlar için uygundur: Seri 3B sensörleri
Seri 3C sensörleri
Seri 5 sensörleri
Seri 18 sensörleri
Seri 25B sensörleri
Seri 28 sensörleri
Seri 55 sensörleri
Paslanmaz çelik montaj ünitesinin standart adı V2A
Net ağırlık 95 g
Montaj ünitesinin uygulanması Montaj sistemi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı yuvarlak çubuk 12 mm için
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı M3 vidaları için uygundur
vidalanabilir
Montaj ünitesi türü 360° döner
ayarlanabilir
kelepçelenebilir
Montaj ünitesinin malzemesi Paslanmaz çelik
Gümrük taife numarası 76169990
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD modeli - zip