BTU 0110M-D12
Montaj ünitesi
içeriği | 2 adet vida M3 x 6 |
Ürün grubu için uygun | Yuvarlak çubuk montaj braketleri |
Metal montaj ünitesinin standart adı | Alüminyum Çelik, galvanize |
Montaj ünitesinin uygulanması | Montaj sistemi |
Montaj braketinin türü, tesis tarafı | yuvarlak çubuk 12 mm için |
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | vidalanabilir |
Montaj ünitesi türü | 360° döner ayarlanabilir kelepçelenebilir |
Montaj ünitesinin malzemesi | Metal |
Gümrük taife numarası | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |