BT840M

Montaj açısı

Ürün numarası: 53800134

Uygulama Pahlı 90° köşeye montaj
Bunlar için uygundur: RSL 400 emniyet lazer alan tarayıcı
Ölçü (G x Y x U) 84,9 mm x 72 mm x 205,2 mm
Net ağırlık 1.080 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketinin türü, tesis tarafı Geçiş montaj braketi
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı vidalanabilir
Montaj ünitesinin malzemesi Metal
Gümrük taife numarası 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD modeli - zip