BT Wallholder IT190x
Duvara monte
Ürün grubu için uygun | Mobil kod okuyucular |
Bunlar için uygundur: | Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1902g |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 80 mm x 51 mm x 89 mm |
Net ağırlık | 20,5 g |
Montaj ünitesinin uygulanması | Duvar montaj braketi |
Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Montaj braketi vida dişi |
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | içeri sürmek için |
Montaj ünitesinin malzemesi | Plastik |
Gümrük taife numarası | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |