BT Wallholder HS65x8
Duvara monte
Ürün grubu için uygun | Mobil kod okuyucular |
Bunlar için uygundur: | HS 65x8 HS 66x8 Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1902g Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1910 Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i Mobil barkod okuyucusu seri IT 1280i Mobil barkod okuyucusu seri IT 1450g Mobil barkod okuyucusu seri IT 1452g |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 99,5 mm x 30 mm x 114 mm |
Net ağırlık | 47 g |
Gövde rengi | gri |
Montaj ünitesinin uygulanması | Duvar montaj braketi |
Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Geçiş montaj braketi |
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | içeri sürmek için |
Montaj ünitesinin malzemesi | Plastik |
Gümrük taife numarası | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |