BT VMHolder

Montaj braketi

Ürün numarası: 50106314

Ürün grubu için uygun Mobil kod okuyucular
Bunlar için uygundur: Mobil 2D kod okuyucusu seri FIS
Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g
Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1902g
Mobil barkod okuyucusu seri IT 3800g
Mobil barkod okuyucusu seri IT 3820
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 64 mm x 98 mm x 153 mm
Net ağırlık 250 g
Gövde rengi siyah
Montaj ünitesinin uygulanması Duvar montaj braketi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı Montaj braketi vida dişi
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı içeri sürmek için
Montaj ünitesinin malzemesi Metal
Gümrük taife numarası 39269097
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015