BT 706M-APSET
Montaj ünitesi
Seri | BT 7xx |
içeriği | Bağlantı kablosu İşletime alma için topraklama seti |
Ürün grubu için uygun | Kontur ölçüm sistemi |
Bunlar için uygundur: | Kontur ölçüm sistemi CMS 700i |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Devir sinyali (Pin 5 = SWOUT 1) Gerilim beslemesi Hava akışı kontrolü (Pin 4 = SWIN 1) |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
Kablo uzunluğu | 200 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Kablo rengi | siyah |
İletken sayısı | 5 damarlı |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Metal montaj ünitesinin standart adı | Çelik, galvanize |
Montaj ünitesinin uygulanması | Çapraz akış fanı üfleme tertibatı |
Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Delikli montaj kolları M8 |
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | Montaj kolları ile önceden monte edilmiş |
Etki mesafesi | 800 mm |
Montaj ünitesinin malzemesi | Çelik |
Titreşim sönümleme | Hayır |
Gümrük taife numarası | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |