BT 56 - 1

Montaj ünitesi

Ürün numarası: 50121435

Ürün grubu için uygun Barkod konumlandırma sistemleri
Bunlar için uygundur: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
Barkod okuyucusu seri BCL 2xxi yön değiştirici ayna
Barkod okuyucusu seri BCL 3xxi
Barkod okuyucusu seri BCL 5xxi
Barkod okuyucusu seri BCL 6xxi
Profil sensörleri LxS
Sabit 2D kod okuyucusu seri LSIS 4xxi
İşlevler Statik uygulamalar
Net ağırlık 218 g
Montaj ünitesinin uygulanması Montaj sistemi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı yuvarlak çubuk 12 mm için
yuvarlak çubuk 14 mm için
yuvarlak çubuk 16 mm için
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı kelepçelenebilir
Montaj ünitesinin malzemesi Metal
Sıkıştırma yanaklarının sıkma torku 8 N·m
Gümrük taife numarası 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD modeli - zip