BT 300 - 1
Montaj ünitesi
içeriği | 2 adet vida M6 x 10 4 adet vida M3 x 8 4 adet vida M4 x 10 |
Ürün grubu için uygun | Sabit barkod okuyucusu |
Bunlar için uygundur: | Barkod okuyucusu seri BCL 2xxi yön değiştirici ayna Barkod okuyucusu seri BCL 3xxi Barkod okuyucusu seri BCL 3xxi yön değiştirici ayna IVS 1000i & DCR 1000i LCAM 308 |
Metal montaj ünitesinin standart adı | Alüminyum baskı döküm Çelik, galvanize |
Net ağırlık | 387 g |
Montaj ünitesinin uygulanması | Montaj sistemi |
Montaj braketinin türü, tesis tarafı | 10 - 16 mm yuvarlak çubuklar için |
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | vidalanabilir |
Montaj ünitesi türü | 360° döner ayarlanabilir |
Montaj ünitesinin malzemesi | Metal |
Gümrük taife numarası | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |