BT 0100M
Montaj ünitesi
Ürün grubu için uygun | Optik mesafe sensörleri |
Bunlar için uygundur: | AMS 100i |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 68 mm x 4 mm x 145 mm |
Metal montaj ünitesinin standart adı | Çelik, galvanize |
Montaj ünitesinin uygulanması | Montaj plakası |
Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Geçiş montaj braketi Somun montajı |
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | vidalanabilir |
Montaj ünitesinin malzemesi | Metal |
Gümrük taife numarası | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |