BPS 338i SM 100

Barkod konumlandırma sistemi

Ürün numarası: 50139943

Icon Icon Icon Icon Icon
Seri BPS 300i
MTTF 83 Yıllar
Odak derinliği 50 ... 170 mm
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Lazer sınıfı 1, IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) uyarınca
Gönderme sinyali şekli sürekli
Işın demeti çıkışı yandan
Ölçüm aralığı 0 ... 10.000.000 mm
Üretilebilirlik (1 Sigma) 0,05 mm
Ölçüm değerinin çıkışı 1 ms
Travers oranı maks. 10 m/s
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Güç tüketimi, maks. 3,7 W
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Tür EtherCAT
Tür USB
İşlev Entegre internet sunucusu üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm
Malzeme gövde Metal
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 580 g
Montaj braketi türü Kurtağzı somunlar
Montaj braketi arka taraf
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -5 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -35 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 90 %
Koruma sınıfı IP 65, EN 60529 vidalı konnektörlerde veya açılmış kapatma kapaklarında
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Standarda göre kontrol yöntemi darbe IEC 60068-2-27, Test Ea
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe IEC 60068-2-29, Test Eb
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim IEC 60068-2-6, Test Fc
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
ESI dosyası - Firmware from V1.7.0 - zip
ESI dosyası - Firmware from V2.0.x - zip
ESI dosyası - Firmware from V2.0.5 - zip
USB sürücü - USB RNDIS - zip
USB sürücü - BPS Tools V4.0 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Onarım kiti - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Onarım kiti - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Onarım kiti - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Onarım kiti - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Onarım kiti - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Onarım kiti - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
Onarım kiti - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Onarım kiti - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Onarım kiti - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Onarım kiti - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf
Onarım kiti - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Onarım kiti - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Onarım kiti - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Onarım kiti - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Onarım kiti - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Onarım kiti - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Onarım kiti - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Onarım kiti - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Onarım kiti - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Onarım kiti - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf