BPS 304i SM 100
Barkod konumlandırma sistemi
Seri | BPS 300i |
MTTF | 83 Yıllar |
Odak derinliği | 50 ... 170 mm |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Lazer sınıfı | 1, IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) uyarınca |
Gönderme sinyali şekli | sürekli |
Işın demeti çıkışı | yandan |
Ölçüm aralığı | 0 ... 10.000.000 mm |
Üretilebilirlik (1 Sigma) | 0,05 mm |
Ölçüm değerinin çıkışı | 1 ms |
Travers oranı maks. | 10 m/s |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Güç tüketimi, maks. | 3,7 W |
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 2 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Tür | PROFIBUS DP |
İşlev | Proses |
Tür | USB |
İşlev | Bakım GSD modülü üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 580 g |
Montaj braketi türü | Kurtağzı somunlar Montaj braketi arka taraf opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Gösterge türü | LED |
Ortam sıcaklığı işletim | -5 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -35 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 90 % |
Koruma sınıfı | IP 65, EN 60529 vidalı konnektörlerde veya açılmış kapatma kapaklarında |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |