Blende BR25B 2mm

Diyafram

Ürün numarası: 50136687

Bunlar için uygundur: Seri 25B sensörleri
Ölçü (G x Y x U) 16 mm x 33 mm
Net ağırlık 8 g
Montaj braketi türü vidalanabilir
Deliğin çapı 2 mm
Gümrük taife numarası 73269098
ECLASS 5.1.4 27279204
ECLASS 8.0 27279204
ECLASS 9.0 27273602
ECLASS 10.0 27273602
ECLASS 11.0 27273602
ECLASS 12.0 27273602
ECLASS 13.0 27273602
ECLASS 14.0 27273602
ECLASS 15.0 27273602
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015