BKL 706/44 E,15000P
Matkap kırılması kontrolü alıcı
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Uygulama | Matkap kırılması kontrolü |
Özel versiyon | Uyarı çıkışı |
İşletme bölgesi | 0 ... 8 m |
İşletme bölgesi | Minimum alıcı / verici mesafesi: 50 mm |
Sınır mesafesi | 0 ... 10 m |
Diyafram çapı | Ø 1,1 mm |
Minimum nesne büyüklüğü | Matkap 1 mm çap (0 ... 8 m) |
Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 30 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 4 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | UB anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
Anahtarlama frekansı | 200 Hz |
Tepki verme süresi | 2,5 ms |
Hazırlık gecikmesi | 100 ms |
Bağlantı sayısı | 5 Adet |
İşlev | Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 15.000 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Kablo rengi | siyah |
İletken sayısı | 7 damarlı |
İletken enine kesiti | 0,25 mm² |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Gövde rengi | Kırmızı |
Art der Anzeige | LED |
LED sayısı | 5 Adet |
Kumanda elemanları | Çok geçişli potansiyometre |
Kumanda elemanının işlevi | Hassasiyet ayarı |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 40 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Ortam ışığı güvenliği, maks. | 30.000 lx |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |