BKL 706 SE.1,20000P
Matkap kırılması kontrolü verici
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Uygulama | Matkap kırılması kontrolü |
Özel versiyon | Aktivasyon girdisi |
İşletme bölgesi | 0 ... 8 m |
İşletme bölgesi | Minimum alıcı / verici mesafesi: 50 mm |
Sınır mesafesi | 0 ... 10 m |
Işın hareketi | ayrı |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Dalga boyu | 655 nm |
Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Maks. lazer gücü | 0,002 W |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
Darbe süresi | 4 µs |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 0,8 mm [1.400 mm] |
Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
Diyafram çapı | Ø 1,1 mm |
Minimum nesne büyüklüğü | Matkap 1 mm çap (0 ... 8 m) |
Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 30 mA |
Aktivasyon girdi sayısı | 1 Adet |
Hazırlık gecikmesi | 100 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 20.000 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Kablo rengi | siyah |
İletken sayısı | 4 damarlı |
İletken enine kesiti | 0,25 mm² |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Gövde rengi | Kırmızı |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 2 Adet |
Kumanda elemanları | Çok geçişli potansiyometre |
Kumanda elemanının işlevi | Hassasiyet ayarı |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 40 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Ortam ışığı güvenliği, maks. | 30.000 lx |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |