BKL 706 SE.1,10000P

Matkap kırılması kontrolü verici

Ürün numarası: 50107098

Icon Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Uygulama Matkap kırılması kontrolü
Özel versiyon Aktivasyon girdisi
İşletme bölgesi 0 ... 8 m
İşletme bölgesi Minimum alıcı / verici mesafesi: 50 mm
Sınır mesafesi 0 ... 10 m
Işın hareketi ayrı
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 655 nm
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2007
Maks. lazer gücü 0,002 W
Gönderme sinyali şekli darbeli
Darbe süresi 4 µs
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 0,8 mm [1.400 mm]
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Diyafram çapı Ø 1,1 mm
Minimum nesne büyüklüğü Matkap 1 mm çap (0 ... 8 m)
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 30 mA
Aktivasyon girdi sayısı 1 Adet
Hazırlık gecikmesi 100 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 10.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 4 damarlı
İletken enine kesiti 0,25 mm²
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Cam
Gövde rengi Kırmızı
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Çok geçişli potansiyometre
Kumanda elemanının işlevi Hassasiyet ayarı
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Ortam ışığı güvenliği, maks. 30.000 lx
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf