BK7 KB-097- 6000- 4
Bağlantı kablosu
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Uygulama | Kimyasallara karşı dayanım |
Çalışma voltajı | 30 V AC/DC |
Bağlantı türü | Valf konnektörü |
Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Versiyon | açılı |
Tip | dişi |
Bağlantı türü | açık uç |
İletken sayısı | 4 Adet |
Renk kılıf | siyah |
Korumalı | Hayır |
Kablo uzunluğu | 6.000 mm |
Malzeme kılıf | PVC |
Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |
Gümrük taife numarası | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |