BCL 92 SM 310
Sabit barkod okuyucusu
Seri | BCL 92 |
İşlevler | AutoConfig I/O LED ekran Mod hizalama Okuma kapısı kontrolü Referans kodunun karşılaştırılması Çok kez okuma Çıkış biçimi seçilebilir |
Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum UPC-A UPC-E İlaç Kodu (görüşmeye göre kullanılabilir) |
Tarama hızı, tipik | 600 scans/s |
Okuma mesafesi | 25 ... 260 mm |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Dalga boyu | 655 nm |
Lazer sınıfı | 1, IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) uyarınca |
Modül boyutu | 0,165 ... 0,5 mm |
Okuma tekniği | Çizgi tarayıcısı |
Tarama hızı | 600 scans/s |
Işın yansıtma | dönen poligon çarkı üzerinden |
Işın demeti çıkışı | yandan |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Akım tüketimi, maks. | 250 mA |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 2 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
İşlev | yapılandırılabilir |
Tür | RS 232 |
İşlev | Proses |
Tür | RS 232 |
İşlev | Bakım |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Sub-D’li kablo |
Kablo uzunluğu | 3.000 mm |
Tip | erkek |
Kutup sayısı | 15 kutuplu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 62 mm x 23,8 mm x 56,9 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 210 g |
Gövde rengi | Kırmızı gümüş |
Montaj braketi türü | Çuval delik vida dişi |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 2 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | 5 ... 40 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 90 % |
Ortam ışığı güvenliği, maks. | 2.000 lx |
Koruma sınıfı | IP 54 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 61326-1:2013-01 FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B |
Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |