BCL 500i SF 100
Sabit barkod okuyucusu
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | BCL 500i |
İşlevler | AutoConfig AutoReflAct Kod parçası teknik LED ekran Mod hizalama Otokontrol Referans kodunun karşılaştırılması |
Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 veri çubuğu her yönlü UPC |
Tarama hızı, tipik | 1.000 scans/s |
Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı | 64 Adet |
Okuma mesafesi | 500 ... 1.600 mm |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Dalga boyu | 650 nm |
Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Modül boyutu | 0,5 ... 1 mm |
Okuma tekniği | Yön değiştirici aynalı çizgi tarayıcısı |
Tarama hızı | 800 ... 1.200 scans/s |
Işın yansıtma | dönen poligon çarkı üzerinden + yön değiştirici ayna |
Işın demeti çıkışı | Yan sıfır konumu 90° açıda |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Güç tüketimi, maks. | 11 W |
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 4 Adet |
Tür | MultiNet Plus, RS 232, RS 422, RS 485 |
İşlev | Proses |
İşlev | Proses |
İşlev | Proses |
Tür | USB |
İşlev | Bakım Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme |
Bağlantı sayısı | 5 Adet |
İşlev | Bakım arayüzü |
Bağlantı türü | USB |
Cihazdaki adı | BAKIM |
Konnektör tipi | USB 2.0 Standart-A |
İşlev | Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | SW IN/OUT |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | PWR |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | BUS IN |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | HOST/BUS IN |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | B kodlu |
İşlev | BUS ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | BUS ÇIKIŞ |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 173 mm x 84 mm x 147 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 1.400 g |
Gövde rengi | Kırmızı gümüş |
Montaj braketi türü | Kurtağzı somunlar Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Gösterge türü | LED Monokrom grafik ekran 128x64 piksel, arka plan aydınlatmalı |
LED sayısı | 2 Adet |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Web tarayıcısı üzerinden |
Kumanda elemanları | Tuşlar |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 40 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 90 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |