BCL 500i SF 100 H
Sabit barkod okuyucusu
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | BCL 500i |
İşlevler | AutoConfig AutoReflAct Isıtma Kod parçası teknik LED ekran Mod hizalama Otokontrol Referans kodunun karşılaştırılması |
Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 veri çubuğu her yönlü UPC |
Tarama hızı, tipik | 1.000 scans/s |
Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı | 64 Adet |
Okuma mesafesi | 500 ... 1.600 mm |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Dalga boyu | 650 nm |
Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Modül boyutu | 0,5 ... 1 mm |
Okuma tekniği | Yön değiştirici aynalı çizgi tarayıcısı |
Tarama hızı | 800 ... 1.200 scans/s |
Işın yansıtma | dönen poligon çarkı üzerinden + yön değiştirici ayna |
Işın demeti çıkışı | Yan sıfır konumu 90° açıda |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Güç tüketimi, maks. | 75 W |
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 4 Adet |
Tür | MultiNet Plus, RS 232, RS 422, RS 485 |
İşlev | Proses |
İşlev | Proses |
İşlev | Proses |
Tür | USB |
İşlev | Bakım Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme |
Bağlantı sayısı | 5 Adet |
İşlev | Bakım arayüzü |
Bağlantı türü | USB |
Cihazdaki adı | BAKIM |
Konnektör tipi | USB 2.0 Standart-A |
İşlev | Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | SW IN/OUT |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | PWR |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | BUS IN |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | HOST/BUS IN |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | B kodlu |
İşlev | BUS ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | BUS ÇIKIŞ |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 173 mm x 84 mm x 147 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 1.400 g |
Gövde rengi | Kırmızı gümüş |
Montaj braketi türü | Kurtağzı somunlar Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Gösterge türü | LED Monokrom grafik ekran 128x64 piksel, arka plan aydınlatmalı |
LED sayısı | 2 Adet |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Web tarayıcısı üzerinden |
Kumanda elemanları | Tuşlar |
Ortam sıcaklığı işletim | -35 ... 40 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 90 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |