BCL 21 R1 F 210
Sabit barkod okuyucusu
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."
Seri | BCL 2x |
İşlevler | AutoConfig I/O LED ekran Mod hizalama Okuma kapısı kontrolü Referans kodunun karşılaştırılması Çok kez okuma / çoklu tarama |
Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum İlaç kodu |
Tarama hızı, tipik | 800 scans/s |
Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı | 63 Adet |
Okuma mesafesi | 80 ... 450 mm |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Dalga boyu | 655 nm |
Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Modül boyutu | 0,5 ... 1 mm |
Okuma tekniği | Yön değiştirici aynalı çok çok çizgili tarayıcı |
Tarama hızı | 800 scans/s |
Işın yansıtma | dönen poligon çarkı üzerinden |
Işın demeti çıkışı | Yön değiştirici aynalı yandan |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Akım tüketimi, maks. | 310 mA |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama akımı, maks. | 700 mA |
Tür | RS 485 |
İşlev | Proses |
Tür | RS 232 |
İşlev | Bakım |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
Bağlantı türü | Soket çubuklu kablo (10+6) |
Kablo uzunluğu | 3.000 mm |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 68 mm x 82 mm x 28 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Net ağırlık | 370 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 2 Adet |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 40 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 90 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 61000-6-2, -3 |
Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |