BCL 148 V 340 B
Sabit barkod okuyucusu
Seri | BCL 148 |
Yazılım fonksiyonları | Odak ayarı |
Kod türleri okunabilir | 2/5 Endüstriyel 2/5 IATA 2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 128 EAN/UPC EAN 128 Eklenti (EAN) İlaç kodu |
Tarama hızı, tipik | 750 scans/s |
Okuma mesafesi | 30 ... 310 mm |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Dalga boyu | 650 nm |
Lazer sınıfı | 1, IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) uyarınca |
Modül boyutu | 0,127 ... 0,5 mm |
Okuma tekniği | Çizgi tarayıcısı |
Tarama hızı | 750 scans/s |
Işın yansıtma | dönen poligon çarkı üzerinden |
Işın demeti çıkışı | yandan |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Güç tüketimi, maks. | 9 W |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
Tür | RS 232, RS 485 |
İşlev | Host arayüzü |
İşlev | Host arayüzü |
Tür | RS 232 |
İşlev | Bakım |
Transfer hızı | 9.600 bit/s |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Sub-D |
Kablo uzunluğu | 900 mm |
Tip | erkek |
Kutup sayısı | 15 kutuplu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 71 mm x 38 mm x 118,5 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 615 g |
Gövde rengi | siyah |
Montaj braketi türü | Çuval delik vida dişi |
Ortam sıcaklığı işletim | 5 ... 40 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 10 ... 85 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | CSA UL |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 61326-1 |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |