BCB G40 H47 ML E
Marka etiketi
Tür | Marka etiketi |
Ölçü (Y x U) | 47 mm x 40 mm |
Izgara ölçüsü | 40 mm |
Kodlama | EE1 |
Mekanik özellikler | UV’ye dayanıklıdır kimyasallara karşı şartlı olarak dayanıklıdır neme karşı dayanıklı silinmez çizilmez |
Yapıştırıcı | Akrilat yapıştırıcı |
Yapıştırıcı kuvveti | 0,1 mm |
Üretim yöntemi | Dijital baskı |
Kimyasal dayanıklılık (24 saatin üstünde 23 °C’de) | Dizel yağı Heptan Test benzini Trafo yağı |
Sertleşme | 72 h |
Yüzey koruması | Polyester, mat |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 120 °C |
İşleme sıcaklığı | 0 ... 45 °C |
Önerilen işleme sıcaklığı | 10 ... 25 °C |
Dayanıklılık | Nem Tuz püskürtme sisi (150 saat/%5) UV ışını |
Isıya dayanım | -40 ... 120 °C |
Yapı zemin | Düz Gressiz Kuru Temiz |
Gümrük taife numarası | 48211010 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |