BCB G30 H25 L040

Barkod bandı

Ürün numarası: 50144176

Tür Standart bant
Bunlar için uygundur: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 8
Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
Barkod konumlandırma sistemi seri FBPS 600i
Ölçü (Y x U) 25 mm x 40.000 mm
Izgara ölçüsü 30 mm
Net ağırlık 278 g
Mekanik özellikler UV’ye dayanıklıdır
kimyasallara karşı şartlı olarak dayanıklıdır
neme karşı dayanıklı
silinmez
çizilmez
Yapıştırıcı Akrilat yapıştırıcı
Yapıştırıcı kuvveti 0,1 mm
Üretim yöntemi Dijital baskı
Kimyasal dayanıklılık (24 saatin üstünde 23 °C’de) Dizel yağı
Heptan
Test benzini
Trafo yağı
Sertleşme 72 h
Yüzey koruması Polyester, mat
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 120 °C
İşleme sıcaklığı 0 ... 45 °C
Önerilen işleme sıcaklığı 10 ... 25 °C
Dayanıklılık Nem
Tuz püskürtme sisi (150 saat/%5)
UV ışını
Isıya dayanım -40 ... 120 °C
Yapı zemin Düz
Gressiz
Kuru
Temiz
Gümrük taife numarası 48211010
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280192
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015