Base IT 1952g
Baz istasyonu
Tür | Baz istasyonu |
Bunlar için uygundur: | Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1952g |
Besleme gerilimi UB | 4,75 ... 5,25 V, DC |
Tür | PS/2 RS 232 USB |
Bağlantı sayısı | 3 Adet |
Bluetooth çalışma mesafesi | Sınıf 2 |
Bluetooth sürümü | 4.2 |
İşlev | Gerilim beslemesi Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü |
Bağlantı türü | RJ41 |
İşlev | Gerilim beslemesi Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Jack soket |
Bağlantı türü | Bluetooth |
Ölçü (G x Y x U) | 100 mm x 84 mm x 132 mm |
Plastik gövde | UL 94-V0 |
Net ağırlık | 200 g |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 60 °C |
Gümrük taife numarası | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |