Base HS 6678
Baz istasyonu
Tür | Baz istasyonu |
Bunlar için uygundur: | HS 66x8 |
Besleme gerilimi UB | 4,75 ... 14 V, DC |
Tür | RS 232,USB,RS 232 USB |
Bağlantı sayısı | 2 Adet |
Bluetooth çalışma mesafesi | Sınıf 1 (Varsayılan: Sınıf 2) |
Bluetooth sürümü | 4.0 |
İşlev | Bakım arayüzü Veri arayüzü |
Bağlantı türü | RJ41 |
İşlev | Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Bluetooth |
Ölçü (G x Y x U) | 90 mm x 78 mm x 230 mm |
Plastik gövde | PC-ABS |
Net ağırlık | 298 g |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |