Base f. IT 1911
Baz istasyonu
Tür | Baz istasyonu |
Bunlar için uygundur: | Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i |
Besleme gerilimi UB | 4,5 ... 5,5 V, DC |
Tür | PS/2 RS 232 USB |
Bağlantı sayısı | 3 Adet |
Bluetooth çalışma mesafesi | Sınıf 1 |
Bluetooth sürümü | 2.1 |
İşlev | Gerilim beslemesi Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü |
Bağlantı türü | RJ41 |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Jack soket |
Bağlantı türü | Bluetooth |
Ölçü (G x Y x U) | 103 mm x 65 mm x 250 mm |
Plastik gövde | UL 94-V0 |
Net ağırlık | 290 g |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 60 °C |
Düşme yüksekliği | 1,2 m |
Ölçümlerin referansı | Beton zemin |
Koruma sınıfı | IP 51 |
Gümrük taife numarası | 85044030 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |