Base f. IT 1902

Baz istasyonu

Ürün numarası: 50114492

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
Base IT 1952g
Baz istasyonu
Ürün numarası: 50143593
  • Bunlar için uygundur: : Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1952g
  • Tür: Baz istasyonu
Ürün numarası: 50143593
Tür Baz istasyonu
Bunlar için uygundur: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1902g
Besleme gerilimi UB 4,75 ... 5,25 V, DC
Tür PS/2
RS 232
USB
Bağlantı sayısı 3 Adet
Bluetooth çalışma mesafesi Sınıf 2
Bluetooth sürümü 2.1
İşlev Gerilim beslemesi
Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü RJ41
İşlev Gerilim beslemesi
Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü Jack soket
Bağlantı türü Bluetooth
Ölçü (G x Y x U) 100 mm x 84 mm x 132 mm
Plastik gövde UL 94-V0
Net ağırlık 200 g
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 60 °C
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85176200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015