Base f. HS 6578

Baz istasyonu

Ürün numarası: 50120446

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
Base HS 6678
Baz istasyonu
Ürün numarası: 50138134
  • Bunlar için uygundur: : HS 66x8
  • Tür: Baz istasyonu
Ürün numarası: 50138134
Bunlar için uygundur: HS 6578
Besleme gerilimi UB 4,75 ... 14 V, DC
Tür PS/2, USB, RS 232
Bağlantı sayısı 3 Adet
Bluetooth çalışma mesafesi Sınıf 2
Bluetooth sürümü 2.1
İşlev Bakım arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü RJ41
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Jack soket
Bağlantı türü Bluetooth
Ölçü (G x Y x U) 102 mm x 74 mm x 241 mm
Plastik gövde PC-ABS
Net ağırlık 298 g
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85044030
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002997
ETIM 6.0 EC002997