ASM1E/2
AS-i güvenlik ekranı
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | ASM1 |
İşlevler | AS Arayüzü A/B tekniği desteği AS Arayüzü iletişimi için durum LED ekran, OSSD, start/restart kilidi, koruma modu, hata AS Arayüzünde hata kilit açması AS Arayüzü üzerinden teşhis verileri transferi DURDUR 0 / DURDUR 1 Dinamik kontaktör izleme (EDM), seçilebilir Kontak eşzamanlılık denetimli denetim yapı taşları Kontak çarpma filtreli denetim yapı taşları Manuel hata kilit açması ve güvenli AS-i Slave’lerin otomatik cihaz değişimi için bakım butonu Sistem sinyal çıkışı Start/restart kilidi (RES), seçilebilir programlanabilir mantık bağlantıları, FLIP-FLOP programlanabilir mantık bağlantıları, açma-kapama gecikmesi programlanabilir mantık bağlantıları, sistem durumları İşlev cihazlarının aktivasyonu / devre dışı bırakılması |
Yapılandırılabilir işlev cihaz sayısı | 48 Adet |
Programlanabilir mantık bağlantı sayısı, VEYA (girişler) | 6 Adet |
Programlanabilir mantık bağlantı sayısı, VE (girişler) | 6 Adet |
Susturma işlevi | Hayır |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 9,1E-09 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849 |
DURDURMA kategorisi | 0 ve 1, IEC/EN 60204-1 |
B10d, DC13 (endüktif yük) | 10.000.000 Periyot sayısı, ( I < 2 A, 24 V) |
B10d, AC15 (endüktif yük) | 100.000 Periyot sayısı, (2 A, 230 V), 250.000 (1 A, 230 V), 540.000 (0,5 A, 230 V) |
AS Arayüzü ağı başına düşen güvenlik izleyicisi sayısı | 4 Adet |
Ek güvenlik izleyicisi sayısı | maksimum 31 bağlı AS Ara yüzü Slave’inde |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -15 ... 15 % |
Akım tüketimi, maks. | 200 mA, harici yüksüz |
AS-i devresinden akım tüketimi | 45 mA |
Aşırı gerilim kategorisi | III, ölçüm çalışma voltajı 300 V AC için, VDE 0110 bölüm 1 uyarınca |
Sigorta | maks. 4 A orta hız harici |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 2 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama girişi |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Anahtarlama voltajı, tip. | 22 V |
Voltaj türü | DC |
Sistemin tepki süresi | 40 ms |
Hazırlık gecikmesi | 10 ms |
Tür | İşte AS Arayüz koruması, RS 232 |
İşlev | Proses |
AS-i Profil | Ekran 7.F |
Slave adresi | 1..31 programlanabilir, varsayılan=0 |
AS-i spesifikasyonuna göre devir süresi | Maks. 5 ms ms |
Bağlantı sayısı | 2 Adet |
İşlev | AS-i arayüzü Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Vidalı terminal |
Kutup sayısı | 19 kutuplu |
İşlev | Konfigürasyon arayüzü |
Bağlantı türü | RJ45 |
Cihazdaki adı | CONFIG |
Bağlantı enine kesitleri | 1 x 0,2 ila 2,5 mm², esnek kablo 1 x 0,2 ila 2,5 mm², tel 1 x 0,25 ila 1 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo 1 x 0,25 ila 2,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo 2 x 0,2 ila 1,0 mm², tel 2 x 0,2 ila 1,5 mm², esnek kablo 2 x 0,5 ila 1,5 mm², ikiz iletken ucu kılıflı esnek kablo |
Ölçü (G x Y x U) | 45 mm x 105 mm x 120 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PA 66 |
Net ağırlık | 450 g |
Gövde rengi | siyah |
Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
Gösterge türü | LED |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Tanıtma Yazılım |
Kumanda elemanları | Kumanda butonları PC yazılımı |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 20, sadece minimum koruma sınıfı IP 54 ile elektrikli çalışma odalarındaki/şalter dolaplarındaki kullanım için uygundur. |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | AS-i TÜV Rheinland c TÜV Rheinland US c UL US |
US patentleri | US 6,285,096 B |
Gümrük taife numarası | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |