ASM1/2

AS-i güvenlik ekranı

Ürün numarası: 580021

Icon Icon Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri ASM1
İşlevler AS Arayüzü A/B tekniği desteği
AS Arayüzü iletişimi için durum LED ekran, OSSD, start/restart kilidi, koruma modu, hata
AS Arayüzünde hata kilit açması
AS Arayüzü üzerinden teşhis verileri transferi
DURDUR 0 / DURDUR 1
Dinamik kontaktör izleme (EDM), seçilebilir
Kontak eşzamanlılık denetimli denetim yapı taşları
Manuel hata kilit açması ve güvenli AS-i Slave’lerin otomatik cihaz değişimi için bakım butonu
Sistem sinyal çıkışı
Start/restart kilidi (RES), seçilebilir
programlanabilir mantık bağlantıları, sistem durumları
İşlev cihazlarının aktivasyonu / devre dışı bırakılması
Yapılandırılabilir işlev cihaz sayısı 32 Adet
Programlanabilir mantık bağlantı sayısı, VEYA (girişler) 2 Adet
Susturma işlevi Hayır
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 9,1E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
DURDURMA kategorisi 0 ve 1, IEC/EN 60204-1
B10d, DC13 (endüktif yük) 10.000.000 Periyot sayısı, ( I < 2 A, 24 V)
B10d, AC15 (endüktif yük) 100.000 Periyot sayısı, (2 A, 230 V), 250.000 (1 A, 230 V), 540.000 (0,5 A, 230 V)
AS Arayüzü ağı başına düşen güvenlik izleyicisi sayısı 4 Adet
Ek güvenlik izleyicisi sayısı maksimum 31 bağlı AS Ara yüzü Slave’inde
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -15 ... 15 %
Akım tüketimi, maks. 200 mA, harici yüksüz
AS-i devresinden akım tüketimi 45 mA
Aşırı gerilim kategorisi III, ölçüm çalışma voltajı 300 V AC için, VDE 0110 bölüm 1 uyarınca
Sigorta maks. 4 A orta hız harici
Dijital anahtarlama girişi sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama voltajı, tip. 22 V
Voltaj türü DC
Sistemin tepki süresi 40 ms
Hazırlık gecikmesi 10 ms
Tür İşte AS Arayüz koruması, RS 232
İşlev Proses
AS-i Profil Ekran 7.F
Slave adresi 1..31 programlanabilir, varsayılan=0
AS-i spesifikasyonuna göre devir süresi Maks. 5 ms ms
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev AS-i arayüzü
Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Vidalı terminal
Kutup sayısı 19 kutuplu
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü RJ45
Cihazdaki adı CONFIG
Bağlantı enine kesitleri 1 x 0,2 ila 2,5 mm², esnek kablo
1 x 0,2 ila 2,5 mm², tel
1 x 0,25 ila 1 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo
1 x 0,25 ila 2,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo
2 x 0,2 ila 1,0 mm², tel
2 x 0,2 ila 1,5 mm², esnek kablo
2 x 0,5 ila 1,5 mm², ikiz iletken ucu kılıflı esnek kablo
Ölçü (G x Y x U) 45 mm x 105 mm x 120 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PA 66
Net ağırlık 450 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Gösterge türü LED
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Tanıtma
Yazılım
Kumanda elemanları Kumanda butonları
PC yazılımı
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 20, sadece minimum koruma sınıfı IP 54 ile elektrikli çalışma odalarındaki/şalter dolaplarındaki kullanım için uygundur.
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar AS-i
TÜV Rheinland
c TÜV Rheinland US
c UL US
US patentleri US 6,285,096 B
Gümrük taife numarası 85371098
ECLASS 5.1.4 27242604
ECLASS 8.0 27242604
ECLASS 9.0 27242604
ECLASS 10.0 27242604
ECLASS 11.0 27242604
ECLASS 12.0 27242604
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
3D-CAD modeli - ASM1/2 - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon ve teşhis yazılımı - V3.05M - zip
Uygulama uyarıları - ASM1, ASM2 - pdf
Kullanım kılavuzu - ASM1, ASM2 - pdf
Yazılım tanımı - asimon - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Rheinland - pdf
Sertifika - TÜV Rheinland NRTL - pdf
Sertifika - CSA - pdf