ASKM/PS
Besleme modülü
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Ölçü (G x Y x U) | 45 mm x 34 mm x 80 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PBT ile %30 GF |
Net ağırlık | 71 g |
Gövde rengi | gri siyah |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Gümrük taife numarası | 85044090 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ETIM 5.0 | EC001578 |
ETIM 6.0 | EC001578 |