ARH 10
Hizalama yardımı
Bunlar için uygundur: | Seriler üstü |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Lazer sınıfı | 2 |
Ölçü (G x Y x U) | 26,5 mm x 39,6 mm x 72 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Net ağırlık | 120 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Montaj braketi türü | Montaj braketi ön taraf vidalanabilir |
Gümrük taife numarası | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0 | 27273607 |
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 12.0 | 27273607 |
ECLASS 13.0 | 27273607 |
ECLASS 14.0 | 27273607 |
ECLASS 15.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |