AMS 348i 300 SSI
Optik mesafe sensörü
Seri | AMS 300i |
Uygulama | Galvanik tesislerin konumlandırılması Kayar platform ve transfer araçlarının konumlandırılması Vinçlerin / portal vinçlerinin çarpışma emniyeti Yüksek raflı depolama cihazının konumlandırılması |
Sipariş hatırlatması | Yansıtıcı bant ayrı sipariş edilmelidir |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 225 mm [300.000 mm] |
Ölçüm değerini hesaplama süresi | 8 ms |
Ölçüm aralığı | 200 ... 300.000 mm |
Çözünürlük | 0,001 ... 10 mm |
Doğruluk | 5 mm |
Üretilebilirlik (3 Sigma) | 3 mm |
Ölçüm değerinin çıkışı | 1,7 ms |
Travers oranı maks. | 10 m/s |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Tür | PROFINET, SSI |
Uygunluk Sınıfı | B |
Protokol | PROFINET RT |
Şalter işlevselliği | Entegre |
Transfer hızı | 100 Mbit/sn |
Çevrim frekansı | 80 ... 800 kHz |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | BUS IN |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
İşlev | BUS ÇIKIŞ Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | BUS ÇIKIŞ |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | D kodlu |
İşlev | Gerilim beslemesi PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | PWR |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Bakım arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | BAKIM |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | SSI Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | SSI |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | B kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 84 mm x 166,5 mm x 159 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko ve alüminyum baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 2.450 g |
Kumanda elemanları | Folyo klavye |
Ortam sıcaklığı işletim | -5 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 90 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Gümrük taife numarası | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |