AMS 108i 40

Optik konum sensörü

Ürün numarası: 50151445

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri AMS 100i
Uygulama Galvanik tesislerin konumlandırılması
Kayar platform ve transfer araçlarının konumlandırılması
Vinçlerin / portal vinçlerinin çarpışma emniyeti
Yüksek raflı depolama cihazının konumlandırılması
Sipariş hatırlatması Yansıtıcı bant ayrı sipariş edilmelidir
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2014
Maks. lazer gücü 0,004 W
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 40 mm [40.000 mm]
Ölçüm aralığı 100 ... 40.000 mm
Çözünürlük 0,001 ... 10 mm
Doğruluk 2 mm, +/-
Üretilebilirlik (3 Sigma), kısa menzil 0,9 mm (500 mm'ye kadar ölçüm aralığında)
Üretilebilirlik (3 Sigma), uzak menzil 0,6 mm (500 mm'den itibaren ölçüm aralığında)
Ölçüm değerinin çıkışı 1,7 ms
Sıcaklık kayması, mutlak (mm/10K) ≤ 1 mm/10K
Travers oranı maks. 10 m/s
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Tür EtherNet TCP/IP
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı XD1 PWR
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İşlev Bakım arayüzü
EtherNet TCP/IP, UDP
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı XF1 NET / XF0 hizmeti
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
Ölçü (G x Y x U) 70 mm x 139 mm x 118 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 600 g
Kumanda elemanları Folyo klavye
Ortam sıcaklığı işletim -5 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar UL
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf