AMS 108i 120 BTA H
Optik konum sensörü
Seri | AMS 100i |
Uygulama | Galvanik tesislerin konumlandırılması Kayar platform ve transfer araçlarının konumlandırılması Vinçlerin / portal vinçlerinin çarpışma emniyeti Yüksek raflı depolama cihazının konumlandırılması |
Sipariş hatırlatması | Yansıtıcı bant ayrı sipariş edilmelidir |
Özel versiyon | Isıtma |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Maks. lazer gücü | 0,004 W |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 100 mm [120.000 mm] |
Ölçüm aralığı | 100 ... 120.000 mm |
Çözünürlük | 0,001 ... 10 mm |
Doğruluk | 2 mm, +/- |
Üretilebilirlik (3 Sigma), kısa menzil | 0,9 mm (500 mm'ye kadar ölçüm aralığında) |
Üretilebilirlik (3 Sigma), uzak menzil | 0,6 mm (500 mm'den itibaren ölçüm aralığında) |
Ölçüm değerinin çıkışı | 1,7 ms |
Sıcaklık kayması, mutlak (mm/10K) | ≤ 1 mm/10K |
Travers oranı maks. | 10 m/s |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Tür | EtherNet TCP/IP |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | XD1 PWR |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
İşlev | Bakım arayüzü EtherNet TCP/IP, UDP |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | XF1 NET / XF0 hizmeti |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | D kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 70 mm x 139 mm x 118 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 1.100 g |
Kumanda elemanları | Folyo klavye |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 90 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | UL |
Gümrük taife numarası | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |