AC SP 021 P

Filtre

Ürün numarası: 50148133

Tür Gerçek cam polarizasyon filtresi ve filtre cam kutusu
Bunlar için uygundur: Aydınlatma IL SP 021 ...
Ölçü (G x Y x U) 36,5 mm x 34,5 mm x 12 mm
Vida dişi büyüklüğü M27 x 0,5 mm
Net ağırlık 15 g
Gövde rengi siyah
Malzeme Alüminyum oksitlenmiş
Cam
Gümrük taife numarası 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27319290
ECLASS 10.0 27310203
ECLASS 11.0 27310203
ECLASS 12.0 27310203
ECLASS 13.0 27310203
ECLASS 14.0 27310203
ECLASS 15.0 27310203
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD modeli - zip