AC-SCM7U
Sensör modülü
Bunlar için uygundur: | Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 335, MLD 535 |
Yalıtım direnci, min. | 10.000.000.000 Ω |
Akım gerilimi, maks. | 1 A |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Bağlantı sayısı | 7 Adet |
İşlev | Cihaz bağlantısı Yerel arayüz |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
Kablo uzunluğu | 500 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Yerel giriş susturma sensörü 1 |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | MS1 |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Yerel giriş susturma sensörü 2 |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | MS2 |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Yerel giriş susturma sensörü 3 |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | MS3 |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Yerel giriş susturma sensörü 4 |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | MS4 |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Harici ışıklı susturma göstergesi bağlantısı |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | LMP |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Bağlantı başlatma/susturmayı yeniden başlatma butonu |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | RES |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 30 mm x 23,9 mm x 196 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PA 6 |
Net ağırlık | 180 g |
Gövde rengi | siyah |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Somun montajı |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 6 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 80 °C |
Gümrük taife numarası | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ECLASS 15.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |