AC-SCM5U

Sensör modülü

Ürün numarası: 520150

Icon
Bunlar için uygundur: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 330, MLD 530
Yalıtım direnci, min. 10.000.000.000 Ω
Akım gerilimi, maks. 1 A
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Bağlantı sayısı 5 Adet
İşlev Cihaz bağlantısı
Yerel arayüz
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 500 mm
Malzeme kılıf PUR
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Yerel giriş susturma sensörü 1
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı MS1
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Yerel giriş susturma sensörü 2
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı MS2
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Harici ışıklı susturma göstergesi bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı LMP
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Bağlantı başlatma/susturmayı yeniden başlatma butonu
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı RES
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 20,9 mm x 144 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PA 6
Net ağırlık 160 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
LED sayısı 4 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 80 °C
Gümrük taife numarası 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf