AC MA200-KB
Montaj braketi
içeriği | 2 adet bükme korumalı kablo rakoru 2 adet vida M6 x 10 |
Ürün grubu için uygun | Bağlantı üniteleri |
Bunlar için uygundur: | Modüler bağlantı üniteleri MA 2xxi |
Ölçü (G x Y x U) | 160 mm x 90 mm x 25 mm |
Metal gövde | Alüminyum |
Net ağırlık | 230 g |
Gövde rengi | gümüş |
Montaj ünitesinin uygulanması | Kablo girişi |
Montaj braketinin türü, tesis tarafı | vidalanabilir |
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | vidalanabilir |
Montaj ünitesi türü | 180° katlanabilir |
Montaj ünitesinin malzemesi | Metal Plastik |
Titreşim sönümleme | Hayır |
Gümrük taife numarası | 84735080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |