AC-LL-R40
Aktüatör
İşlevler | Bobinle kumanda Kolay kurulum, fazla dokunmadan dikey ve eksenel hızlı hizalama |
Ölçü (G x Y x U) | 14,5 mm x 40 mm |
Net ağırlık | 50 g |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Aktüatör yapı şeklisi | düz |
Kullanım alanı aktüatör | Ağır İş |
Montaj delikleri | Anahtar yönüne 90° |
Malzeme | Kauçuk Çelik, galvanize |
Uzunluk, min. | 50 mm |
Uzunluk, maks. | 103 mm |
Gümrük taife numarası | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |