AC-L250-SCA
Aktüatör
Kod türü | Standart kodu |
Kodlama kademesi | düşük, EN ISO 14119 |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Net ağırlık | 85 g |
Gövde rengi | siyah |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Gümrük taife numarası | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |