AC-L250-LCKL

Kilit emniyet tertibatı

Ürün numarası: 50149361

Bunlar için uygundur: Emniyet kilitleme cihazları L250
MTTF 20 Yıllar
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 52 mm x 63 mm x 140 mm
Net ağırlık 315 g
Gövde rengi Kırmızı
siyah
Mekanik kullanım ömrü 50.000 Aktüatör devirleri
Montaj sol tarafta
Malzeme Metal, toz kaplamalı
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 80 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 80 °C
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı UKCA - pdf