AC IVS 1048-RED

Kapatma başlığı

Ürün numarası: 50148549

Tür Kırmızı ışık için bant filtreli kapatma başlığı
Bunlar için uygundur: IVS 1000i & DCR 1000i
Dalga boyu 635 nm
Transmisyon 615 - 645 nm (>85%), 350 - 570 / 700 - 1100 nm (<3%)
İnsidans açısı AOI 0 ... 15 °
Uyarı Kapak, Lens-S-M12-4F4 ve Lens-S-M12-4F8 lenslerle birlikte kullanılamaz. Kapaksız sensör koruma sınıfı IP40'tır.
Yapı şekli Halka
Kalınlık 1 mm
Dış çap 11,8 mm
Net ağırlık 1 g
Gövde rengi Kırmızı
Malzeme BOROFLOAT®
Gümrük taife numarası 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015