AC IVS 1048-DIFFUS
Kapatma başlığı
Tür | Dağıtma camı |
Bunlar için uygundur: | IVS 1000i & DCR 1000i |
Dalga boyu | 635 nm |
Transmisyon | %90 |
İnsidans açısı AOI | 0 ... 15 ° |
Uyarı | Kapak, Lens-S-M12-4F4 ve Lens-S-M12-4F8 lenslerle birlikte kullanılamaz. Kapaksız sensör koruma sınıfı IP40'tır. |
Yapı şekli | Halka |
Kalınlık | 1 mm |
Dış çap | 17 mm |
Net ağırlık | 10 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Malzeme | PC (optik folyo) PMMA (lens kapağı) |
Gümrük taife numarası | 90022000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |